メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The M3016 evaluation kit contains the 16Mbit MRAM and enables users to develop interactive hardware solutions using the popular Arduino type board. The plug-n-play kit features an Arduino host board and terminal emulator software that communicates with the PC computer USB interface. Test programs provided allow users to quickly evaluate the functionality of the MRAM device.

特長

  • Arduino UNO type host board
  • MRAM evaluation board with SPI interface to Arduino host board compatible headers
  • USB 2.0 cable type A/B

使用製品

サンプル&ご購入

M3016-EVK - Evaluation Board

MRAM Evaluation Kit

M3016-EVK 廃止品
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A001.a.2.c
HTS (US):8473.30.1180
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。