メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

LCD Application Board (拡張基板)は、LCDコントローラ/ドライバを内蔵したマイコン用の評価ツールで、Renesas Starter Kit (例: Renesas Starter Kit for H8/38347)と共に使用されます。必要なソフトウェアは、すべてRenesas Starter Kitに含まれています。

  • 8キャラクタ14セグメント(星形)のLCDパネルを備えています。
  • Renesas Starter Kitと同じLCDインタフェースと拡張基板インタフェースを備えており、Renesas Starter Kitとの接続が可能です。
  • 低電圧動作テスト用にコイン型電池ホルダーを備えています。

特長

  • 製品構成
  • Application Board
  • ドキュメント類

サンプル&ご購入

Renesas Starter Kit LCD Application Board

R0K0APPBDB010BE

廃止品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。