メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL97519AIUZEVALZ evaluation board is used to evaluate the ISL97519A step-up voltage regulator that operates with high frequency and high efficiency. This kit is designed to deliver over 90% efficiency and provides a dip switch that allows users to select either a 600kHz or 1.2MHz switching frequency.

The ISL97519A is a high-frequency, high-efficiency step-up voltage regulator operated in constant frequency PWM mode. With an internal 2.0A, 200mΩ MOSFET, it can deliver up to 1A output current at over 90% efficiency. Two selectable frequencies, 600kHz and 1.2MHz, allow trade-offs between smaller components and faster transient response. An external compensation pin gives the user greater flexibility in setting frequency compensation, allowing the use of low-ESR ceramic output capacitors.

特長

  • Input voltage: 2.3V to 5.5V
  • Proven evaluation board layout
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。