メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL9519EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL9519 narrow VDC regulator/charger with SMBus interface. This evaluation board includes a USB to SMBus interface to allow users to control the ISL9519 from a personal computer.

The ISL9519 is a highly integrated battery charger controller for Li-ion/Li-ion polymer batteries with SMBus interface controlling system voltage, charge current, and input current limiting.

特長

  • ± 0.5% system voltage accuracy (-10°C to +100°C)
  • ± 3% accurate input current limit (-10°C to +100°C)
  • ± 3% accurate battery charge current limit
  • Variable switching frequency at light load conditions for higher efficiency
  • Fixed frequency operation at higher loads
  • Trickle charge system for deeply discharged batteries
  • SMBus 2-wire serial interface
  • Default system voltage values for 1-cell, 2-cell, or 3-cell operation selected by an external pin
  • Adapter in-rush FET control
  • Adapter isolation FET control
  • Battery short circuit protection
  • Fast system-load transient response
  • Monitor outputs
  • 11-bit max system voltage setting
  • 7-bit min system voltage setting
  • 6-bit charge current setting: Over 8A battery charger current
  • 6-bit adapter current setting: Over 8A adapter current
  • +4.5V to +22V adapter voltage range

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。