メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL9444EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the performance of the ISL9444 triple-output synchronous buck controller.

The ISL9444 is a triple-output synchronous buck controller that integrates three PWM controllers. The ISL9444 offers external soft-start, independent enable functions and integrates UV/OV/OC/OT protections. Its current mode control architecture and internal compensation network keep peripheral component count minimal. A programmable switching frequency ranging from 200kHz to 1200kHz helps to optimize inductor size while the strong gate drivers deliver up to 25A for each PWM channel.

特長

  • Wide input voltage range: 4.5V to 28V
  • Use lower MOSFET's rDS(ON) for current sensing
  • Extbias pin to save operating loss
  • Power failure monitor
  • Complete protection: overvoltage, overcurrent, thermal shutdown
  • Three independent power-good indicators

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL9444EVAL1ZObsoleteIn StockN/AYes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。