メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL9440CEVAL1Z evaluation board is used to evaluate the performance of the ISL9440C quad-output synchronous buck controller.

The ISL9440C is a quad-output controller that integrates three PWM synchronous buck controllers and one low-dropout linear regulator controller. The ISL9440C offers programmable soft-start, independent enable functions, and integrates OV/OC/OT protections. The device also offers current mode control architecture and an internal compensation network, keeping peripheral component count minimal.

特長

  • DC/DC, step-down with LDO
  • Current - output: 6A, 6A, 4A, 800mA
  • Switching frequency: 600kHz
  • Soft-start timing: Programmable
  • Input Voltage: 6V to 16V

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。