メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL94203EVAL1Z evaluation kit facilitates testing of the ISL94203 Li-ion battery pack monitor and control ICs. The ISL94203 monitors cell voltage, current and temperature. It converts the cell voltages, pack current and temperatures to 12-bit digital values, provides cell balance control, and provides complete stand-alone battery pack operation.

The ISL94203 default stand-alone operation can be overridden by an external microcontroller. The PC graphical user interface (GUI) supports the hooks needed to monitor stand alone operation and to demonstrate operation with an external microcontroller.

特長

  • Status LEDs monitor RGO, EOC, SD, and PSD conditions
  • Jumper configuration single or split path applications
  • Wakeup push button for "Exit Sleep" control
  • FETs off push button for quick all FETs off condition
  • Cell balance LEDs for MCB process observation
  • PCB layout accommodates "Solder Braid" addition for high current evaluation
  • Software enables real time observation and data collection of 14 analog measurements and 27 digital status indicators
  • ISL94203INTFACEKIT1Z USB to I2C interface kit includes a PCB, I2C cable, and ISO-DONGLE1Z

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.49 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.47 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1014 KB
マニュアル-開発ツール PDF 233 KB
データシート PDF 2.92 MB
PCB設計ファイル ZIP 6.45 MB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ ZIP 926 KB
ライブラリ EXE 2.78 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL94203EVKIT1ZObsoleteIn StockN/AYes

ナレッジベース

  1. ISL94202EVKIT1Z ソフトウェアのダウンロードがブロックされた場合の回避方法は?

    最終更新日:2023/11/10 Question: ISL94202EVKIT1Z を持っており、ソフトウェア REN_isl94203evkit1z-software_LBR_20171117.exe ソフトウェアをダウンロードしましたが、セッ ...