メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL94203EVAL1Z evaluation kit facilitates testing of the ISL94203 Li-ion battery pack monitor and control ICs. The ISL94203 monitors cell voltage, current and temperature. It converts the cell voltages, pack current and temperatures to 12-bit digital values, provides cell balance control, and provides complete stand-alone battery pack operation.

The ISL94203 default stand-alone operation can be overridden by an external microcontroller. The PC graphical user interface (GUI) supports the hooks needed to monitor stand alone operation and to demonstrate operation with an external microcontroller.

特長

  • Status LEDs monitor RGO, EOC, SD, and PSD conditions
  • Jumper configuration single or split path applications
  • Wakeup push button for "Exit Sleep" control
  • FETs off push button for quick all FETs off condition
  • Cell balance LEDs for MCB process observation
  • PCB layout accommodates "Solder Braid" addition for high current evaluation
  • Software enables real time observation and data collection of 14 analog measurements and 27 digital status indicators
  • ISL94203INTFACEKIT1Z USB to I2C interface kit includes a PCB, I2C cable, and ISO-DONGLE1Z

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。