メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL91302B31-EVZ platform allows quick evaluation of the high performance features of the ISL91302B multi-output PMIC. The ISL91302B has two controllers capable of configuring its power stages for 3+1 channel outputs, in which VOUT1 is configured as a 3-phase output and VOUT2 is configured as single-phase output. Each channel can deliver up to 5A continuous output current per phase. The ISL91302B uses the Renesas proprietary R5 modulator technology to maintain accurate voltage regulation, while providing excellent efficiency and transient response. It also supports the standard I2C and SPI communication protocols, ideal for systems using a single-cell battery.

特長

  • Small, compact design
  • Supports both I2C and SPI bus communication protocols
  • Adjustable VOUT and independent DVS control for both channels
  • Real-time fault protection and monitor (OC, UV, OV, OT)
  • Six layer board design optimized for thermal performance and efficiency
  • Connectors, test points, and jumpers for easy measurements
  • Built-in load transient circuits for each output channel

使用製品

サンプル&ご購入

ISL91302B31-EVZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。