メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL91212BEVAL1Z evaluation board is used to evaluate the high performance features of the ISL91212B multi-output PMIC, which has four controllers capable of configuring its power stages for 1+1+1+1 channel outputs. Each channel can deliver up to 5A continuous output current per phase. The ISL91212B uses the proprietary Renesas R5 modulator technology to maintain accurate voltage regulation while providing excellent efficiency and transient response. The ISL91212BEVAL1Z also supports the standard I2C protocol, ideal for systems using a single-cell battery.

特長

  • Small, compact design
  • Supports I2C communication protocol
  • Adjustable VOUT and independent DVS control for both channels
  • Real-time fault protection and monitor (OC, UV, OV, OT)
  • Six layer board design optimized for thermal performance and efficiency
  • Connectors, test points, and jumpers for easy measurements
  • Built-in load transient circuits for each output channel

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。