メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL91134IIQ-EVZ evaluation board allows for quick evaluation of the ISL91134 integrated boost switching regulator for battery-powered applications.

The ISL91134 is an integrated boost with bypass switching regulator for battery powered applications. The device provides a power supply solution for products using one cell Li-ion or Li-polymer battery. The device is capable of delivering up to 1.8A output current from VIN = 3V and VOUT = 5V. The no-load quiescent current is only 108μA in boost mode and 45μA in forced bypass mode, which significantly reduces the standby consumption. The ISL91134 evaluation board allows quick evaluation of the high performance features of this regulator.

特長

  • Jumper selectable EN (Enabled/Disabled)
  • Jumper selectable BYP (Auto/Forced)
  • Jumper selectable VSET (No offset/offset on VOUT)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 699 KB
PCB設計ファイル ZIP 81 KB
データシート PDF 687 KB
3件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL91134IIQ-EVZLast Time BuyIn Stock1u | $41.4N/AYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。