メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL9108EVAL1Z provides a complete evaluation kit for the ISL9108 1.6MHz switching frequency, low quiescent current, high-efficiency integrated step-down regulators.

The ISL9108 is a 1.6MHz synchronous step-down regulator with integrated power switches capable of delivering 1.5A of output current, which is ideal for powering low-voltage microprocessors in compact devices such as PDAs and cellular phones. This device is optimized for generating low output voltages down to 0.8V. The supply voltage range is from 2.7V to 5.5V allowing for the use of a single Li+ cell, three NiMH cells or a regulated 5V input.

特長

  • Convenient jumpers for enable/disable, operation mode selection
  • Integrated synchronous buck regulator with high efficiency
  • 1.5A guaranteed output current
  • 17µA quiescent supply current in skip (low IQ) mode

アプリケーション

  • Single Li-ion battery powered equipment
  • DSP core power
  • PDAs and Palmtops
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 317 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL9108EVAL1ZActiveIn Stock1u | $45.54AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。