メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL9106EVAL1Z provides a complete evaluation kit for the ISL9106 1.6MHz switching frequency, low quiescent current, high-efficiency integrated step-down regulators.

ISL9106 is a 1.2A, 1.6MHz step-down regulator that is ideal for powering low-voltage microprocessors in compact devices such as PDAs and cellular phones. It is optimized for generating low output voltages down to 0.8V. The supply voltage range is from 2.7V to 5.5V allowing the use of a single Li+ cell, three NiMH cells or a regulated 5V input.

特長

  • Convenient jumpers for enable/disable, operation mode selection
  • Integrated synchronous buck regulator with high efficiency
  • 1.2A guaranteed output current
  • 17µA quiescent supply current in skip (low IQ) mode

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 323 KB
データシート PDF 751 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL9106EVAL1ZLast Time BuyOut of Stock1u | $54.65N/AYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。