メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL85418EVAL1Z evaluation kit is intended for use for point-of-load applications sourcing from 3V to 40V.

The ISL85418 wide VIN, low quiescent current, high-efficiency synchronous buck regulator can handle output currents of up to 800mA. The device provides an easy-to-use, high efficiency, low BOM count solution for a variety of applications. The ISL85418 integrates both high-side and low-side NMOS FETs and features a PFM mode for improved efficiency at light loads.

特長

  • Wide input voltage range: 3V to 40V
  • Synchronous operation for high efficiency
  • No compensation required
  • Integrated high-side and low-side NMOS devices
  • Selectable PFM or forced PWM mode at light loads
  • Internal fixed (500kHz) or adjustable switching frequency 300kHz to 2MHz
  • Continuous output current up to 800mA
  • Internal or external soft-start
  • Minimal external components required
  • Power-good and enable functions available

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL85418EVAL1ZActiveIn Stock1u | $72AvailableYesEAR998473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。