メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL85412EVAL1Z evaluation kit is intended for use in point-of-load applications sourcing from 3.5V to 40V. The kit is used to demonstrate the performance of the ISL85412 wide VIN low quiescent current, high-efficiency synchronous buck regulator with 150mA of output current. The ISL85412 is offered in a 3mm x 3mm 8 Ld DFN package with a 1mm maximum height.

特長

  • Small, compact design
  • Switch selectable EN (enable/disabled)
  • Switch selectable mode (auto PFM/forced PWM)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。