メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL8277MEVAL1Z evaluation board is a 3in x 4.5in 4-layer FR4 board with 2 oz. of copper in all layers. This board comes with a placeholder for pin-strap resistors to adjust the output voltage, switching frequency, input undervoltage (UVLO) protection threshold, and the device PMBus address. More configurations, such as soft-start and fault limits, can be easily programmed or changed using a PMBus compliant serial bus interface.

The ISLUSBEVAL1Z (USB to PMBus adapter) is provided with this board, which connects the evaluation board to a PC to activate the PMBus communication interface. The PMBus command set is accessed by using the PowerNavigator™ evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

The ISL8277M (25A) is a step-down DC/DC power supply module with an integrated digital PWM controller, synchronous power switches, an inductor, and passives. Only bulk input and output capacitors are needed to finish the design. The 25A of continuous output current can be delivered without the need for airflow or a heatsink. The device uses ChargeMode™ control architecture, which responds to a transient load within a single switching cycle.

特長

  • VIN range of 4.5V to 14V, VOUT adjustable from 0.6V to 5V
  • Programmable VOUT, margining, UV/OV, IOUT limit, soft-start/stop, sequencing, and external synchronization
  • Monitor: VIN, VOUT, IOUT, temperature, duty cycle, switching frequency, and faults
  • ChargeMode control tunable with PMBus
  • Mechanical switch for enable and power-good LED indicator

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.38 MB
PCB設計ファイル ZIP 840 KB
データシート PDF 2.58 MB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL8277MEVAL1ZObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。