メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
代替製品
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND
  • Notes:Not Recommended for New Designs

説明

The ISL8271MEVAL1Z provides all of the circuitry required to evaluate the features of the ISL8271M digital DC/DC PMBus 33A power module. A majority of the features of the ISL8271M, such as compensation-free ChargeMode™ control, soft-start delay and ramp times, supply sequencing, and voltage margining are available on this evaluation board. For sequencing evaluation, the board can be connected to any Renesas digital module evaluation board that supports the Digital-DC™ (DDC) bus.

特長

  • VIN range of 4.5V to 14V, VOUT adjustable from 0.6V to 5V
  • Programmable VOUT, margining, UV/OV, IOUT limit, soft-start/stop, sequencing, and external synchronization
  • Monitor: VIN, VOUT, IOUT, temperature, duty cycle, switching frequency, and faults
  • ChargeMode control tunable with PMBus
  • Mechanical switch for enable and power-good LED indicator

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 754 KB
データシート PDF 2.35 MB
ガイド PDF 4.68 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.09 MB
ガイド PDF 714 KB
ガイド PDF 393 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL8271MEVAL1ZObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。