メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
代替製品
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND
  • Notes:Not Recommended for New Designs

説明

The ISL8216MEVAL1Z provides an evaluation platform for the ISL8216M complete high voltage 80V, 4A DC/DC power module. The input voltage range is from 10V to 80V, and the output voltage is preset to five options, 5V, 12V, 20V, 24V, and 30V. Any other output voltages within the range from 2.5V to 30V can be set with a single resistor.

The ISL8216M is a simple and easy-to-use, high voltage DC/DC module and is ideal for servers, 48V telecom/datacom applications, 12V/42V automotive and industrial equipment, and other distributed power converters/point-of-load (POL) applications. Only a few passive components and a VOUT setting resistor are needed for a complete high voltage power design.

特長

  • Complete switch mode power supply in one package
  • Wide input voltage range: 10V to 80V
  • Output current 4A
  • Programmable soft-start
  • SYNC and adjustable frequency 200kHz to 600kHz
  • Single resistor sets VOUT +2.5V up to +30V
  • Setpoint accuracy ±1.5%
  • Programmable overcurrent protection
  • RoHS compliant with exemption
  • Small footprint, low profile (15mm x 15mm x 3.6mm)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 1.02 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.59 MB
データシート PDF 1.71 MB
3件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL8216MEVAL1ZObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。