メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8120EVAL3Z evaluation board is used for a performance demo of dual independent outputs and DDR applications.

The ISL8120 integrates two voltage-mode synchronous buck PWM controllers. It can be used either for dual independent outputs or a 2-phase single output regulator.

特長

  • Output voltage preset to 1.2V/25A
  • Input power terminals
  • Output lugs for load connections
  • Input electrolytic capacitors used to handle the input current ripples
  • Two upper and two lower Renesas "speed" series LFPAK MOSFETs are used for each phase
  • 320nH PULSE surface mount inductors are used for each phase
  • Two SANYO POSCAP 2R5TPF470M7L (7mΩ) are used as output E-caps
  • Remote sense posts to monitor and evaluate the system voltage regulations

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8120EVAL3Z Evaluation Board

ISL8120EVAL3Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。