メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL8117ADEMO1Z demonstrates the performance of the ISL8117A synchronous step-down PWM controller. The board is configured for 4.5V to 60V input voltage range, with a 3.3V output capable of 6A. This demo board is optimized for small form factor, using the QFN version of ISL8117A.

特長

  • Wide input range: 4.5V to 60V
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/CCM operation
  • Supports prebias output with SR soft-start
  • External frequency sync
  • PGOOD indicator
  • OCP, OVP, OTP, UVP protection
  • Back biased from output to improve efficiency
  • Small and compact designs

アプリケーション

  • PLC and factory automation
  • Amusement machines
  • Industrial equipment
  • Security surveillance
  • Server and data centers
  • Switchers and routers
  • Telecom and datacom
  • LED panels
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 764 KB
PCB設計ファイル ZIP 411 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL8117ADEMO1ZActiveOut of Stock1u | $44.85AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。