メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8105AEVAL1Z evaluation board highlights the operations of the ISL8105A controller in a DC/DC application. The evaluation board is configured for an output voltage of 1.8V and 15A maximum load.

The ISL8105A is a simple single-phase PWM controller for a synchronous buck converter. It operates from +5V or +12V bias supply voltage. With an integrated linear regulator, boot diode, and N-channel MOSFET gate drivers, the ISL8105A reduces external component count and board space requirements. These make the IC suitable for a wide range of applications.

特長

  • Operates from +5V or +12V bias supply voltage
  • 0.6V internal reference voltage
  • Integrated MOSFET gate drivers that operate from VBIAS (+5V to +12V)
  • Simple voltage-mode PWM control
  • Fast transient response
  • Fixed operating frequency
  • Fixed internal soft-start with pre-biased load capability
  • Lossless, programmable overcurrent protection
  • Enable/Disable function using COMP/EN pin
  • Output current sourcing and sinking currents

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8105AEVAL1Z Buck Converter PWM Controller Eval Board

ISL8105AEVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。