メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL8036CRSHEVAL1Z evaluation board is intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.85V to 6V. This board is used to demonstrate the performance of the ISL8036 low quiescent current mode converter in a current sharing configuration.

The ISL8036 is an integrated power controller rated for dual 3A output current or current sharing operation with a 1MHz step-down regulator, which is ideal for any low power, low-voltage applications. The channels are 180° out-of-phase for input RMS current and electromagnetic interference (EMI) reduction. This device is optimized for generating low output voltages down to 0.8V each.

特長

  • Switching frequency: 1MHz
  • Current sharing 6A high-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 180° out-of-phase providing low output noise
  • Power-good (PG) output with 1ms delay
  • 2.85V to 6V supply voltage
  • 2% output accuracy over temperature/load/line
  • Start-up with pre-biased output
  • Externally adjustable soft-start time
  • Soft-stop output discharge during disabled
  • External synchronization up to 6MHz
  • Typical 8µA logic controlled shutdown current
  • 100% maximum duty cycle for lowest dropout
  • External current mode compensation
  • Peak current limiting, hiccup mode short circuit protection and over-temperature protection
  • Negative current detection and protection

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。