メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL8026EVAL3Z evaluation board is intended for use by customers with requirements for point-of-load (POL) applications sourcing from 2.5V to 5.5V. The board is used to demonstrate the performance of the ISL8026, low quiescent, high-efficiency synchronous buck regulators.

The ISL8026 is offered in a 3mm x 3mm 16 Ld TQFN package with a 1mm maximum height. The complete area that the converter occupies can be as small as 141.935mm2.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 1% reference accuracy over load/line/temperature (-40 °C to +85 °C)
  • Start-up with prebiased output
  • Internal soft-start - 1ms or adjustable
  • Soft-stop output discharge during disabled
  • Adjustable frequency from 500kHz to 4MHz - Default at 1MHz (2MHz for ISL8026A)
  • External synchronization up to 4MHz
  • Negative OC protection

アプリケーション

  • DC/DC POL modules
  • μC/µP, FPGA and DSP power
  • Video processor/SOC power
  • Li-ion battery powered devices
  • Routers and switchers
  • Portable instruments
  • Test and measurement systems
  • Industrial PCs
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 861 KB
PCB設計ファイル ZIP 706 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL8026EVAL3ZActiveOut of Stock1u | $58.9AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。