メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8026AEVAL3Z evaluation board is intended for use by customers with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.5V to 5.5V. The board is used to demonstrate the performance of the ISL8026A, low quiescent, high-efficiency synchronous buck regulators.

The ISL8026A is offered in a 3mm x 3mm 16-ld TQFN package with a 1mm maximum height. The complete area that the converter occupies can be as small as 141.935mm2.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 1% reference accuracy over load/line/temperature (-40°C to +85°C)
  • Start-up with pre-biased output
  • 1ms or adjustable internal soft-start
  • Soft-stop output discharge during disabled
  • Adjustable frequency from 500kHz to 4MHz with default at 1MHz (2MHz for ISL8026A)
  • External synchronization up to 4MHz
  • Negative OC protection

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8026AEVAL3Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。