メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8014AEVAL2Z evaluation board is intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.7V to 5.5V. This evaluation board demonstrates the performance of the ISL8014A low quiescent current mode converter.

The ISL8014A is a high-efficiency, monolithic, synchronous step-down DC/DC converter that can deliver up to 4A of continuous output current from a 2.8V to 5.5V input supply. It uses a current control architecture to deliver very low duty cycle operation at high frequency with fast transient response and excellent loop stability.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • Power-good (PG) output with 1ms delay
  • 2.7V to 5.5V supply voltage
  • 3% output accuracy over-temperature/load/line
  • 4A guaranteed output current
  • Start-up with pre-biased output
  • 1ms internal digital soft-start
  • Soft-stop output discharge during disabled
  • 35µA quiescent supply current in PFM mode
  • Selectable forced PWM mode and PFM mode
  • External synchronization up to 4MHz
  • Less than 1µA logic controlled shutdown current
  • 100% maximum duty cycle for lowest dropout
  • Internal current mode compensation
  • Peak current limiting and hiccup mode short circuit protection
  • Over-temperature protection

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8014AEVAL2Z Buck Regulator Eval Board

ISL8014AEVAL2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。