メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL80138EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the performance of the ISL80138 high voltage linear regulator. The evaluation board is available with jumpers to set output voltage from 2.5V to 12V for easy evaluation by configuring a single resistor. The board can also be configured to give a specific output voltage.

The ISL80138 is a high voltage, adjustable VOUT low quiescent current linear regulator that is also ideally suited for "always-on" and "keep alive" applications. The ISL80138 also operates from an input voltage of 6V to 40V under normal operating conditions and consumes only 18µA of quiescent current at no load.

特長

  • Wide VIN range of 6V to 40V
  • Adjustable output voltage from 2.5V to 12V
  • IOUT is 150mA
  • Ultra-low 18μA typical quiescent current
  • ±1% accurate voltage reference
  • Overcurrent protection
  • Over-temperature/Thermal protection

使用製品

サンプル&ご購入

ISL80138EVAL1Z 150mA Linear Regulator Eval Board

ISL80138EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。