メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8012EVAL1Z evaluation board provides a platform to evaluate the performance of the ISL8012 synchronous buck regulator.

Ideal for any low power, low voltage application, the ISL8012 is a high-efficiency, monolithic, synchronous step-down DC/DC converter that can deliver up to 2A of continuous output current from a 2.7V to 5.5V input supply. It uses a current control architecture to deliver very low duty cycle operation at high frequency with fast transient response and excellent loop stability.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 1ms reset timer
  • Soft discharge output cap during enable
  • 2.7V to 5.5V supply voltage
  • 3% output accuracy over temperature/load/line
  • 2A guaranteed output current
  • 25μA quiescent supply current in PFM mode
  • Selectable forced PWM mode and PFM mode
  • Less than 1μA logic controlled shutdown current
  • 100% maximum duty cycle for lowest dropout
  • Internal current mode compensation
  • Internal digital soft-start
  • Peak current limiting, short circuit protection
  • Over-temperature protection
  • Enable
  • Small 10 Ld 3mm x 3mm DFN
  • Pb-free (RoHS compliant)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8012EVAL1Z Evaluation Board

ISL8012EVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180
1u | $97.90参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。