メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL80121-5EVAL2Z evaluation board is used to evaluate the ISL80121-5 low dropout linear regulator. The ISL80121-5 is a low dropout voltage, single output low-dropout regulator (LDO) with programmable current limiting. The ISL80121-5 operates from input voltages of 5V to 6V with a nominal output voltage of 5V. Other custom voltage options are available upon request.

特長

  • 1.8% VOUT accuracy guaranteed over line, load and TJ = -40°C to +125°C
  • Very low 130mV dropout voltage
  • High accuracy current limit programmable up to 1.75A
  • Very fast transient response
  • 210μVRMS output noise
  • Power-good output
  • Programmable soft-start
  • Over-temperature protection
  • Small 10 Ld DFN package

使用製品

サンプル&ご購入

ISL80121-5EVAL2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。