メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL80113EVAL1Z evaluation board provides a simple platform for evaluating the performance of the ISL80113 ultra-low dropout regulator (LDO). Jumpers are provided to easily set popular output voltages.

The ISL80113 are single-output LDOs specified for 3A of output current and are optimized for less than 2.5V and less output voltage conversions. The ISL8011x supports VIN voltages down to 1V, provided a standard legacy 2.9V or 5.5V is applied on the VBIAS pin. The output voltage is adjustable from 0.8V to 3.3V.

特長

  • Ultra-low dropout: 75mV at 3A, (typ)
  • Excellent VIN PSRR: 70dB at 1kHz (typ)
  • ±1.6% guaranteed VOUT accuracy for -40°C < TJ < +125°C
  • Very fast load transient response

使用製品

サンプル&ご購入

ISL80113EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。