メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL80112EVAL1Z evaluation board provides a simple platform for evaluating the performance of the ISL80112 ultra-low dropout LDO. Jumpers are provided to easily set popular output voltages.

The ISL80112 are single-output LDOs specified for 2A of output current and are optimized for less than 2.5V and less output voltage conversions. The ISL8011x supports VIN voltages down to 1V, provided a standard legacy 2.9V or 5.5V is applied on the VBIAS pin. The output voltage is adjustable from 0.8V to 3.3V.

特長

  • Ultra-low dropout: 75mV at 3A, (typ)
  • Excellent VIN PSRR: 70dB at 1kHz (typ)
  • ±1.6% guaranteed VOUT accuracy for -40 °C < TJ < +125 °C
  • Very fast load transient response

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL80112EVAL1ZActiveOut of Stock1u | $16.87AvailableYesEAR998473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。