メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8009AEVAL1Z evaluation board is intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.7V to 5.5V. The board demonstrates the performance of the ISL8009A low quiescent current mode converter.

The ISL8009A is offered in a 2mm x 3mm 8-ld DFN package with 1mm maximum height. The complete converter occupies less than 1cm2 area.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 2ms reset timer
  • 2.7V to 5.5V supply voltage
  • 3% output accuracy over temperature/load/line
  • 1.5A guaranteed output current
  • 17µA quiescent supply current in PFM mode
  • Selectable forced PWM mode and PFM mode
  • Less than 1µA logic controlled shutdown current
  • 90% maximum duty cycle for lowest dropout at 1.5A
  • Internal current mode compensation
  • Internal digital soft-start
  • Peak current limiting, short circuit protection
  • Over-temperature protection
  • Enable
  • Soft discharge disable
  • Small 8-ld 2mm x 3mm DFN package
  • Pb-free (RoHS compliant)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8009AEVAL1Z Buck Regulator Eval Board

ISL8009AEVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。