メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8002EVAL1Z evaluation kit is intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.7V to 5.5V. The ISL8002EVAL1Z evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL8002 low quiescent current, high-efficiency, synchronous buck regulator.

The ISL8002 is offered in a 2mm x 2mm, 8-ld, and μTDFN package with 1mm maximum height. The complete area that the converter occupies can be as small as 0.10in2.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 0.8% reference accuracy over-temperature/load/line
  • Start-up with pre-biased output
  • 1ms internal soft-start
  • Soft-stop output discharge during disable
  • 1MHz, 2MHz default frequency
  • Negative OC protection

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8002xEVAL1Z,ISL80019xEVAL1Z Sync Buck Regulator Eval Boards

ISL8002EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。