メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8002DEMO1Z kit is intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.7V to 5.5V. The ISL8002DEMO1Z demo board is used to demonstrate the performance of the ISL8002 low quiescent current mode converters.

The ISL8002 is a highly efficient, monolithic, synchronous step-down DC/DC converters that can deliver up to 2A of continuous output current from a 2.7V to 5.5V input supply. It uses peak current mode control architecture to allow very low duty cycle operation. It operates at either 1MHz or 2MHz switching frequency, thereby providing superior transient response and allowing for the use of small inductors. It also has excellent stability and provides both internal and external compensation options.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 0.8% reference accuracy over temperature/load/line
  • Start-up with pre-biased output
  • 1ms internal soft-start
  • Soft-stop output discharge during disable
  • 1MHz, 2MHz default frequency
  • Negative OC protection

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8002DEMO1Z (ISL8002EVAL2Z) Buck Regulator Demo Board

ISL8002DEMO1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。