概要
説明
ISL78714XB-EVKIT1Zは、リチウムイオン・バッテリパックのアナログ・フロントエンド用IC (ISL78714) の評価キットです。ISL78714は、セル電圧と温度をモニタ可能であり、14bit長のデータを取り扱えます。また、セル間のバランス制御を行う機能や、重大なエラーを検出する機能も有しています。ISL78714には、安定したボード間通信を行うための、デイジー・チェーン・ハードウェアも含まれます。
この評価キットはスタンドアロン動作の他、追加ボードと組み合わせてデイジー・チェーン・アプリケーションとして設定することもできます。ボード1つのスタンドアロンで操作する場合、PCにUSB接続し、最大14セルの直列バッテリパックのテストを行えます。また、最大30個のボードをデイジー・チェーン接続して、最大420セルのシステムをテストできます。
特長
- スタンドアロン、もしくはデイジー・チェーン設定にも対応
- デイジー・チェーン接続(ボード間で直接、もしくはケーブル接続)、またはトランス結合ケーブル接続(ジャンパによるコンデンサまたはトランスの選択)
- 外部セル・バランス操作
- バランス・レジスタに応じたセル電圧のモニタリングを行い、セーフティエラーを検出
- 詳細なレジスタ、電圧、SPI通信ログファイルを生成できるGUIエクスポートオプション
- USBマイクロコントローラ・ドングルは、Windowsプラットフォーム上で、バッテリー状態の一覧化や通信を行うためのHIDファームウェアを実行します
- 評価キットには、セル電圧生成用の抵抗分割電源ボードが含まれます
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL78714XB-EVKIT1Z | Active | 在庫あり | 1u | $300 | Available | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月29日 |
ブログ 2022年2月14日 |