メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL78233EVAL2Z evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL78233 low quiescent current, high-efficiency synchronous buck regulator. The evaluation board is intended for use by customers with requirements for point-of-load automotive applications with 2.7V to 5.5V input supply voltage, output voltages down to 0.8V and up to a 3A output current.

The ISL78233EVAL2Z is used to evaluate the ISL78233 5mm x 5mm 16 Ld wettable flank QFN (WFQFN) package with a 0.9mm maximum height.

特長

  • 2.7V to 5.5V input voltage range
  • Synchronous buck regulator up to 95% efficiency
  • 1% reference accuracy over temperature
  • Resistor adjustable frequency from 500kHz to 4MHz; Default set to 2MHz
  • External synchronization from 1MHz to 4MHz
  • 100ns maximum phase minimum on time allows wide output regulation operating at 2MHz
  • Internal soft-start set to 1ms; adjustable with external soft-start capacitor
  • Over-temperature, overcurrent, overvoltage, and negative overcurrent protection

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 925 KB
PCB設計ファイル ZIP 723 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL78233EVAL2ZActiveIn Stock1u | $56AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。