メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL78229EV1Z board demonstrates the 2-phase synchronous boost operation and PMBus™ functionalities of the ISL78229 automotive grade (AEC-Q100 Grade 1) 2-phase 55V synchronous boost controller. It verifies the high efficiency of synchronous boost operation and all the features of the IC including input constant current (CC) control, analog/digital tracking, diode emulation, phase dropping, PMBus functions, etc.

Combined with the Renesas PowerNavigator™ Software as the GUI and the included USB to PMBus Adapter (dongle, ISLUSBEVAL1Z), the user can conveniently evaluate the ISL78229's PMBus functionalities, which provides access to a number of useful system control parameters and diagnostic features.

特長

  • Input/Output voltage withstands 55V DC and 60V transients
  • Input average constant current (CC) control loop
  • PWM and analog track functions
  • Forced PWM operation with negative current limiting
  • External synchronization
  • Selectable continuous conduction mode (CCM), diode emulation (DE) and phase dropping (PH_DROP) modes
  • Comprehensive protections
  • Selectable hiccup or latch-off fault responses
  • I2C/PMBus™ compatible digital interface to control/monitor operation parameters
  • Boards can be stacked for parallel operations
  • Monitoring test points for key signals

使用製品

サンプル&ご購入

ISL78229EV1Z Board Top

ISL78229EV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。