メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL75051SRHEVAL1Z evaluation board provides a simple platform to evaluate the performance of the ISL75051SRH radiation hardened low-dropout linear regulator (LDO).

The ISL75051SRH is a high-performance, adjustable, low-voltage, high-current, low-dropout linear regulator specified at 3A rated output current for input voltages from 2.2V to 6V. The LDO's output can be adjusted from 0.8V to 5V using two preset resistors.

特長

  • TID, ELDRS, and SEE rated
  • Very fast load transient response
  • ± 2.0% guaranteed VOUT accuracy over line, load and temperature
  • Typical dropout of 287mV at 3A
  • Enable (EN), Power-Good (PG), and overcurrent protection (OCP) features
  • Short-circuit and over-temperature protection

使用製品

サンプル&ご購入

ISL75051SRHEVAL1Z Rad Hard 3A LDO Evaluation Board

ISL75051SRHEVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):9A515.e.1
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。