メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL6745EVAL2Z evaluation board is a reference design for powering high brightness white LEDs.

The ISL6745UEVAL2Z utilizes Renesas' ISL6745A, a double-ended voltage mode PWM controller, for a SEPIC converter application requiring a constant output current. It consists of separate assemblies for the driver and for the LED board, which supports as many as 21 high brightness LEDs. The LED driver board converts a universal (85V to 275VAC) AC input to a DC output rated at 300mA. The design can be further optimized for applications that do not require universal AC input. ISL6745LEVAL2Z is for 80V to 140V applications.

特長

  • Universal AC input
  • Dimmable LED brightness
  • High power factor
  • Overvoltage protection
  • Overcurrent protection
  • Transformerless

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.92 MB
データシート PDF 632 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL6745LEVAL2ZObsoleteOut of StockN/AYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。