メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL6730A, ISL6730B, ISL6730C and ISL6730D are voltage mode power factor correction (PFC) controllers designed to drive cost-effective converters to meet input line harmonic regulations. The IC options are ISL6730A (fixed skip threshold), ISL6730B (fixed skip threshold) ISL6730C (non-skip) or ISL6730D (non-skip).

特長

  • ISL6730AEVAL1Z and ISL6730CEVAL1Z
    • Input voltage, VIN: 85V - 265VAC
    • Output voltage, VO: 390VDC
    • Output current, IO: 0.23A (90W)
    • Switching frequency: 124kHz
    • Efficiency: Full load, 94.5% at 115VAC; 96% at 230V
    • PF: Full load, 0.999 at 115VAC; 0.997 at 230VAC
    • THD: Full load, 2% at 115VAC, 5% at 230VAC
    • Board dimension: 155mm x 80mm x 38mm3 (L×W×H)
  • ISL6730BEVAL1Z and ISL6730DEVAL1Z
    • Input voltage, VIN: 85V - 265VAC
    • Output voltage, VO: 390VDC
    • Output current, IO: 0.77A (300W)
    • Switching frequency: 64kHz
    • Efficiency: Full load, 96% at 115VAC; 98% at 230V
    • PF: Full load, 0.999 at 115VAC;0.996 at 230VAC
    • THD: Full Load, 2% at 115VAC, 2.5% at 230VAC
    • Board dimension: 124 x 92 x 43 mm3 (L×W×H)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL6730DEVAL1ZObsoleteOut of StockN/AYes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。