メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL6308AEVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL6308A 3-phase PWM controller and embodies an 85A to 90A regulator solution targeted at supplying power to the designated load. The physical board design is optimized for 3-phase operation and ships out configured to provide one of the following four output voltages (0.6V, 0.9V, 1.2V, and 1.5V) depending on choice of the REF1, REF0 combination set by DIP switch U2, but can be easily modified to provide any output voltage values in the range of 0.6V to 2.3V by means of resistor divider composed of R90 and R81.

特長

  • DIP switch for DAC (REF) voltage selection from four possible values (0.6V, 0.9V, 1.2V, and 1.5V)
  • Footprint for a resistor divider for output voltage adjustment up to 2.3V
  • On-board transient load generator to facilitate the evaluation process
  • On-board LED is present to indicate the status of the PGOOD signal
  • Configured for down conversion from 5V to 12V to the REF setting

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.10 MB
データシート PDF 1.27 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL6308AEVAL1ZObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。