メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL62882CEVAL2Z evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL62882C multiphase synchronous buck PWM VCORE controller, implementing the Intel® IMVP-6.5™ protocol. The ISL62882C features Renesas' Robust Ripple Regulator (R3™) technology. An on-board dynamic-load generator is included for evaluating the transient-load response. It applies a 300µs pulse of approximately 25mΩ load across VO and PGND.

特長

  • Programmable 1- or 2-phase CPU or GPU mode operation
  • Precision multiphase core voltage regulation
  • Microprocessor voltage identification input
  • Supports multiple current sensing methods
  • Supports PSI# and DPRSLPVR modes
  • Superior noise immunity and transient response
  • Current monitor and thermal monitor
  • Differential remote voltage sensing
  • High efficiency across the entire load range
  • Programmable 1- or 2-phase operation
  • Two integrated gate drivers
  • Excellent dynamic current balance between phases
  • Split LGATE1 drivers increases light load efficiency
  • FB2 function optimizes 1-phase mode performance
  • Adaptive body diode conduction time reduction
  • User-selectable overshoot reduction function

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。