メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL6255EVAL2Z (QFN) evaluation kit includes all the circuitry needed to demonstrate the capabilities of the ISL6255 lithium-ion battery charger.

The ISL6255 is a highly integrated battery charger controller for Li-ion and Li-ion polymer batteries. High efficiency is achieved by a synchronous buck topology and the use of a MOSFET, instead of a diode, for selecting power from the adapter or battery. The low-side MOSFET emulates a diode at light loads to improve the light load efficiency and prevent system bus boosting.

特長

  • ±0.5% charge voltage accuracy (-10 °C to +100 °C)
  • ±3% accurate input current limit
  • ±3% accurate battery charge current limit
  • ±25% accurate battery trickle charge current limit (ISL6255A)
  • Programmable charge current limit, adapter current limit and charge voltage
  • Fixed 300kHz PWM synchronous buck controller with diode emulation at light load
  • Output for current drawn from AC adapter
  • AC adapter present indicator
  • Fast input current limit response
  • Input voltage range 7V to 25V
  • Supports 2, 3 and 4-cell battery packs
  • Up to 17.64V battery voltage set point
  • Control adapter power source select MOSFET
  • Thermal shutdown
  • Aircraft power capable
  • DC adapter present indicator
  • Battery discharge MOSFET control
  • Less than 10µA battery leakage current
  • Support pulse charging
  • Charge any battery chemistry: Li-ion, NiCd, NiMH, etc.
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

アプリケーション

  • Notebook, desknote and sub-notebook computers
  • Personal digital assistants (PDAs)
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.43 MB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLS 1.04 MB
1件

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-iSim
ログインしてダウンロード SXSCH 290 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL6255EVAL2ZActiveIn Stock1u | $170.02AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。