メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL62391HIEVAL1Z evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL62391 triple-output power supply controller. The ISL62391 controller includes two pulse width modulation (PWM) controllers featured with Renesas' patented R3™ technology, output adjustable from 0.6V to 5.5V, and a linear regulator (LDO3) that generates a fixed 3.3V output and can deliver up to 100mA.

The evaluation board includes two enable switches, an LED power-good (PGOOD) indicator and various test points. Each switching channel has an on-board dynamic load generator for evaluating the transient load response.

特長

  • High performance R3 technology
  • Fast transient response
  • ±1% output voltage accuracy
  • Two fully programmable switch-mode power supplies
  • Programmable switching frequency
  • Fixed 3.3V LDO output
  • Internal soft-start and soft-stop output discharge
  • Wide input voltage range: +5.5V to +25V
  • Full and ultrasonic pulse-skipping mode
  • Power-good indicator
  • Overvoltage, undervoltage and overcurrent protection
  • Thermal monitor and protection
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 968 KB
データシート PDF 1.12 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL62391HIEVAL1ZObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。