メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL6140/41EVAL1 evaluation board is used to evaluate the ISL6140 and ISL6141 8-pin, negative voltage hot plug/hot swap controllers. The ISL6140/41EVAL1 board set is made up of three boards: a bus board for input -48V power bus, control board for IC hot-plug functions and load board for load resistors and capacitors. The three board set allows the user to simulate plugging a board into a live edge connector or simulate plugging a live load into a motherboard.

The ISL6140 and ISL6141 hot swap/hot plug controllers allow a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Inrush current is limited to a programmable value by controlling the gate voltage of an external N-channel pass transistor. The pass transistor is turned off if the input voltage is less than the undervoltage threshold, or greater than the overvoltage threshold.

特長

  • Low-side external NFET switch
  • Programmable inrush current
  • Programmable electronic circuit breaker (overcurrent shutdown)
  • Programmable overvoltage protection
  • Programmable undervoltage protection
  • Power-good control output - PWRGD active low: (L version)

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL6140/41EVAL1ZObsoleteOut of StockN/AYes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。