メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL5761EVAL1 evaluation board provides a quick and easy method for evaluating the ISL5761 10-bit, 130/210MSPS high-speed digital-to-analog converters (DACs). The ISL5761EVAL1 is populated with an SOIC package and the board is configured so that the converter outputs differential current into a transformer circuit to form an output voltage. The amount of current out of the DAC is determined by an external resistor and either an internal or external reference voltage. The CMOS digital inputs have optional external termination resistors. The evaluation board includes a ribbon cable digital interface that is compatible with digital upconverter (DUC) evaluation boards like the ISL5217.

特長

  • 210MSPS 10-bit CMOS DAC
  • Transformer-coupled or single-ended SMA outputs
  • Interface compatible to the ISL5217 digital upconverter allows complete baseband-to-intermediate frequency (IF) demonstration

アプリケーション

  • Cellular infrastructure
  • BWA infrastructure
  • Medical/Test instrumentation
  • Wireless communication systems
  • High-resolution imaging systems
  • Arbitrary waveform generators
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 272 KB
PCB設計ファイル PDF 319 KB
PCB設計ファイル PDF 73 KB
3件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL5761EVAL1ActiveOut of Stock1u | $421.88AvailableNoEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。