メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL55111EVAL2Z evaluation board is used to evaluate the ISL55111 dual, high-speed MOSFET driver.

The ISL55111 is intended for applications requiring accurate pulse generation and buffering. Target applications include ultrasound, charge-coupled device (CCD) imaging, piezoelectric distance sensing, and clock generation circuits. With a wide output voltage range and low ON-resistance, this device can drive a variety of resistive and capacitive loads with fast rise and fall times, allowing high-speed operation with low skew, as required in large CCD array imaging applications.

特長

  • Scope probe connections
  • BNC connections
  • Power-down feature
  • 5V to 12V pulse amplitude
  • High current drive 3.5A
  • 6ns minimum pulse width
  • 1.5ns rise and fall times, 100pF load
  • Low skew
  • 3.3V and 5V logic compatible
  • Anti-phase outputs

アプリケーション

  • Ultrasound MOSFET drivers
  • CCD array horizontal drivers
  • Clock driver circuits
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 424 KB
1件

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE TXT 3 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL55111EVAL2ZActiveOut of Stock1u | $281.25AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。