メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL4089IBZ-EVALZ evaluation board is used to evaluate the ISL4089 DC-restored video amplifier.

The ISL4089 is a complete DC-restored monolithic video amplifier sub-system. It contains a high-performance video amplifier and a nulling, sample-and-hold amplifier designed to establish a programmable DC output level. The device is specified for operation over a -40 °C to +85 °C temperature range.

特長

  • Complete video level DC-restoration system
  • 0.03% differential gain and 0.05° differential phase accuracy
  • 300MHz -3dB small signal bandwidth at AV = 1
  • 150MHz -3dB small signal bandwidth at AV = 2
  • 300V/μs slew rate
  • 0.1dB flatness to 80MHz
  • +5V single supply operation
  • TTL/CMOS compatible hold signal
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL4089IBZ-EVALZ

廃止品
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。