メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL29035 is an integrated ambient and infrared light-to-digital converter with an I2C (SMBus compatible) interface. Its advanced self-calibrated photodiode array emulates human eye response with excellent IR rejection.

The optical sensor evaluation kit (OSEK) is designed to evaluate the performance of various optical sensor devices. This evaluation kit includes pads (footprints) for various Renesas optical sensor package types: 4/6/8/10-lead ODFN. Only one device type is mounted on the board for evaluation purposes. A fully assembled and tested evaluation board is provided.

The kit consists of the hardware, software and documentation listed below:

  • MCU board
  • Evaluation board (DUT board)
  • Evaluation software (Online)
  • User's guide (Online)
  • Quick-start guide (Online)
  • Product datasheet (Online)
  • Windows 98/NT/2000/XP/VISTA/WIN7
  • Available USB port

特長

  • Resolution: 16-bit ADC
  • Wide dynamic range: 1:4,200,000
  • Integrated noise reduction: 50Hz/60Hz
  • Close to human eye response with excellent IR/UV rejection
  • Shutdown modes: Software and Automatic
  • Programmable interrupt threshold with persistence filter
  • Supply current (typ.): 57µA
  • Shutdown current (max): 0.51µA
  • I2C (SMB compatible) power supply: 1.7V to 3.63V
  • Sensor power supply: 2.25V to 3.63V
  • Operating temperature range: -40 °C to +85 °C
  • Small form factor package: 6 Ld 1.5mm x 1.6mm x 0.75mm ODFN

使用製品

サンプル&ご購入

ISL29035EVAL1Z Digital Light Sensor Eval Board

ISL29035EVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。