メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL29033IROZ-EVALZ evaluation board is used to evaluate the performance of Renesas' ISL29033 ultra-low lux, low power, integrated digital ambient light sensor with interrupt function.

The ISL29033 is an integrated ambient and infrared light-to-digital converter with I2C (SMBus compatible) interface. Its advanced, self-calibrated photodiode array emulates human eye response with excellent IR rejection. The on-chip 16-bit ADC is capable of rejecting 50Hz and 60Hz flicker caused by artificial light sources. The lux range select feature allows users to program the lux range for optimized counts/lux. Power consumption can be reduced to less than 0.3μA when powered down.

特長

  • Ambient light sensing
  • Simple output code directly proportional to lux
  • Variable conversion resolution up to 16 bits
  • Adjustable sensitivity up to 520 counts per lux
  • Measurement range: 0.0019 to 8,000lux with four selectable ranges
  • Program interrupt feature
  • Light sensor close to human eye response
  • Excellent light sensor IR and UV rejection
  • 75μA maximum operating current
  • 0.3μA maximum shutdown current
  • 6 Ld 2.0mm x 2.1mm x 0.7mm ODFN package

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。