メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL29006IROZ-EVALZ evaluation board is used to evaluate the performance of Renesas' ISL29006 low power, current-output ambient light photo detect IC.

The ISL29006 is a light-to-current silicon optical sensor that combines a photodiode array and a current amplifier on a single monolithic IC. The photodiode’s spectral sensitivity approximates the human eye response peaking at 550nm with virtually no infrared (IR) response.

特長

  • 0.5 lux to 10,000 lux range
  • 1.8V to 3.6V supply range
  • Low supply current (3.5μA @ 100 lux)
  • Fast response time
  • Close to human eye response
  • IR Rejection
  • Internal dark current compensation
  • Lux to current source or/and sink
  • Excellent output linearity of luminance
  • 6 Ld ODFN: 2mm x 2.1mm x 0.7mm
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.74 MB
データシート PDF 1015 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ EXE 2.87 MB
ライブラリ EXE 3.56 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL29006IROZ-EVALZObsoleteOut of StockN/AYes